Micro Motion™ High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015P and 1700 Transmitter
Micro Motion™ High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015P and 1700 Transmitter
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Воспроизводимость измерений массового расхода газа
±0,25% от номинала
Погрешность измерения плотности жидкости
до ± 0.001 г/куб.см при стандартных условиях
Диапазон температур рабочей среды
от -46 °С до 200 °C
Диапазон измерения давления
0–1060 бар
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
Выходные переменные
•Массовый расход •Объемный расход
Локальный дисплей
Стандартный двухстрочный интерфейс •Две оптических кнопки для конфигурирования по месту •Варианты исполнения со стеклянным или пластиковым смотровым окошком для дисплея
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания •От 85 до 265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт •От 18 до 100 В пост. тока, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1) с поправкой 2, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы ввода/вывода
•Один активный выход 4-20 мА •Один активный частотный выход •Частотный выход может быть настроен как дискретный
HART
•Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа
Полевой монтаж •Интегральный монтаж на сенсорах Micro Motion серий F, R и H •Удаленный монтаж с любыми четырехжильными и девятижильными кориолисовыми сенсорами Micro Motion
Области применения
•Непрерывный контроль технологического процесса •Двухфазный расход / вовлеченный газ •Диагностика Meter Verification •Сертификация по SIS
Разрешения для опасных зон
•Класс I, Разд. 1 •Класс I, Разд. 2 •Зона 1 •Зона 2
Особенности
Micro Motion HPC015P Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 15,375 psi (1060 bar) maximum operating pressure
Превосходные характеристики в применениях с высоким давлением измеряемой среды
Один прибор для надежного и повторяемого измерения массового расхода, объемного расхода, плотности, концентрации и температуры
Оптимальные рабочие характеристики кориолисового расходомера при рабочих давлениях до 1060 бар
Отсутствие движущихся частей, подверженных износу и требующих замены, снижает до минимума расходы на обслуживание и способствует долгосрочной надежности устройства
Увеличение времени безотказной работы благодаря использованию диагностики Smart Meter Verification для проверки целостности сенсорных трубок без снятия расходомера с трубопровода
Соответствие любым требованиям установки: двухпроводное подключение, подключение без преобразователя, подключение к преобразователю модели 5700 и в варианте из нержавеющей стали
Значительное снижение эксплуатационных расходов на операции закачки химических реагентов и дозирования водорода.
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
Максимальная гибкость интегрального и удаленного монтажа
Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
Вы можете снизить затраты на прокладку проводов, быстро и легко установив прибор
Не требуются дополнительные приборы для измерения концентрации и результирующего расхода
Вы можете положиться на прибор, одобренный для использования в коммерческом учете и сертифицированный по уровню полноты безопасности (УП
Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
Исполнение с поддержкой протокола WirelessHART™ обеспечивает доступ к расширенным функциям диагностики и дополнительным данным о технологиче
Расходомер оснащается прочным корпусом, допускающим эксплуатацию в зонах класса I, раздел 1 / зона 1, и локальным интерфейсом оператора (по д
Документация и чертежи
Micro Motion HPC015P Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 15,375 psi (1060 bar) maximum operating pressure
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700