Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R025P Sensor and 2400S Transmitter
Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R025P Sensor and 2400S Transmitter
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
•CSA (Канадская ассоциация по стандартам) •IECEx •NEPSI (Национальный центр надзора и проверки по взрывозащите и безопасности контрольно-измерительных приборов) •ATEX
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
Выходные параметры
•Массовый и объемный расход •Чистое содержание / расход продукта •Температура •Плотность •Концентрация
Встроенный дисплей
Стандартный интерфейс пользователя с 2-строчной ЖК-панелью •Два зажима для соединений HART/Bell 202 (требуется снять крышку корпуса преобразователя) •Две кнопки мембранного типа для локального управления (требуется снять крышку корпуса преобразователя) •Стеклянные или пластмассовые линзы
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания • 85-265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт •18-100 В пост. тока, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1), относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения с аналоговым выходом)
Канал А: •Один активный выход 4-20 мА •Неискробезопасное исполнениеКанал B (настраиваемый), один из следующих вариантов: •Один активный или пассивный частотный выход •Один активный или пассивный дискретный выход •Один активный или пассивный дискретный вход
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения PROFIBUS-DP)
Цифровой двунаправленный сигнал PROFIBUS-DP
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с DeviceNet)
Цифровой двунаправленный сигнал DeviceNet
HART
•Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА) •Обмен данными по протоколу HART недоступен для преобразователей с PROFIBUS-DP и DeviceNet
Варианты монтажа
Неразъемный монтаж на месте с датчиком
Варианты применения
•Регулирование непрерывных технологических процессов •Двухфазный поток/увлеченный газ •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон
•C1D2 •Зона 2
Особенности
Micro Motion R025P Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, High Pressure
Эффективное измерение массового и объемного расхода жидкости в компактной конструкции
Конструкция из нержавеющей стали 316L для работы с большинством сред
Снижение затрат с помощью интегрального преобразователя
Варианты исполнений измерительного преобразователя: корпус класс 1, раздел 1/зона 1 с дополнительным локальным интерфейсом оператора
Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая EAC, CSA (класс 1 раздел 1 группы C и D, класс 1 раздел 2 группы A, B, C и D, класс I
Отсутствие движущихся частей, подверженных износу и требующих замены, снижает до минимума расходы на обслуживание и способствует долгоср
Компактная конструкция позволяет устанавливать прибор практически в любом месте
Install virtually anywhere with compact design
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
Высокая эффективность при работе с двухфазным потоком позволяет применять приборы в системах дозирования, загрузки и в применениях с вов
Наличие на индикаторе оптических кнопок исключает необходимость снятия крышки преобразователя
Аттестованы для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 1, раздел 2 (зона 2) (сенсор и преобразователь)
Документация и чертежи
Micro Motion R025P Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, High Pressure
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400