Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-P-2410 Tank Hub

Модуль связи Rosemount™ 2410

Product Description

Модуль связи Rosemount 2410 организует обмен данными между периферийными устройствами и диспетчерской и выпускается в двух версиях: для одного резервуара и для нескольких резервуаров. Для связи с диспетчерской используются такие протоколы, как Modbus, IEC 62591 (WirelessHART®) и эмуляция протоколов других поставщиков Модуль также подает питание на периферийные устройства Rosemount, подключенные на искробезопасной шине Tankbus, совместимой с FISCO.

Варианты исполнения модуля связи
Вариант для одного резервуара: поддерживает один уровнемер Rosemount 5900S «2 в 1» или два радарных уровнемера Rosemount 5300, 5400 или 5900, установленные на одном резервуаре.
Вариант для нескольких резервуаров: для конфигурации системы Rosemount 5300/5400/5900:
  • Программное обеспечение поддерживает до 16 периферийных устройств и до 10 резервуаров на распределительный узел
  • Не более пяти уровнемеров типа Rosemount 5300 или 5400 на один концентратор
Сертификация типа коммерческого учета
OIML R85:2008 и государственная сертификация, например, PTB, NMI и т. п.
Безопасность
• Сертификация SIL 2 и SIL 3.
 Испытан и одобрен TÜV на защиту от переливов в соответствии с нормами WHG.
Шина Tankbus
Foundation™ Fieldbus FISCO (автонастройка).
Полевая шина
Rosemount 2410 обменивается данными с хост-системой или узлом периферийной связи по протоколам TRL2 Modbus, RS485, 4-20 mA/HART, Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, или по беспроводному протоколуWirelessHART®.
Выходы реле
Два реле, сертифицированные по SIL, которые настраиваются для различных резервуаров и параметров технологического процесса.
Аналоговый вход
Один канал входа, диапазон тока 0-23 мА.
Аналоговый выход
Один канал (сертифицирован по SIL), диапазон тока 3,5-23 мА (HART).
Функция эмуляции
Возможность интеграции в устаревшие системы учета резервуаров. Поддерживает протоколы связи от других производителей. Например, See “Field Bus” above.
Индикатор/интерфейс
Встроенный цифровой дисплей для считывания данных может переключаться между следующими показателями: уровень, частота уровня, незаполненный объем, мощность сигнала, общий объем (TOV), средняя температура жидкости, температура в точках 1–16, средняя температура пара, температура окружающей среды, уровень свободной воды, давление пара, давление жидкости, давление воздуха, наблюдаемая и номинальная плотность и расход.
Источник питания
24–48 В пост. тока (от -15 % до +10 %)
48–240 В перем. тока (от -15 % до +10 %), 50/60 Гц
Температура окружающей среды
от -40 до +70 °C (от -40 до +158 °F). Минимальная температура включения –50 °C
С ЖК-дисплеем: от –25 до 70 °C (от –13 до 158 °F)

Особенности

  • Сбор данных с одного или нескольких резервуаров и передача в диспетчерскую
  • Экономия расходов на установку посредством использования искробезопасной 2-проводной шины Tankbus с питанием от шины
  • Выбор из нескольких возможностей связи с диспетчерской, включая Modbus, IEC 62591 (WirelessHART) и эмуляцию протоколов других поставщиков.
  • Расчет средней температуры, наблюдаемой плотности и объема согласно градуировочной таблице вместимости.
  • Упрощение запуска благодаря автоматической конфигурации устройства резервуара
  • Наличие двух настраиваемых выходных реле и одного независимого защитного реле для аварийного сигнала уровня, сертифицированых по SIL.

Документация и чертежи