Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-4392 Erosion Wireless Transmitter

Беспроводные регистраторы эрозии Rosemount™ 4392

Product Description

Беспроводные регистраторы эрозии Rosemount 4392 обеспечивают непрерывный, точный и высокочувствительный мониторинг эрозии в режиме реального времени и позволяют достичь максимальной производительности за счет оптимизации технологического процесса и отсутствия необходимости в дорогостоящих обходах. Благодаря использованию первоклассных приборов, обеспечивающих улучшенную обработку данных, гибкие решения по управлению ими и удобный пользовательский интерфейс, регистраторы предоставляют высококачественную информацию для борьбы с эрозией.

Типы датчиков
Считывание данных многоэлементных датчиков эрозии
Разрешение
Разрешение прибора - 24 бита
Протокол передачи данных
WirelessHART, IEC 62591
Частота измерений
От 2 минут до 24 часов
Температурный диапазон
от -40 °C до 70 °C
Тип измерения
Необработанные данные (для выделенного программного обеспечения) и расчетные значения (потери металла или скорость эрозии) для систем общих данных
Погрешность
Толщина элементов зонда: 10–100 ppm, в зависимости от типа зонда и условий окружающей среды

Особенности

  • Предоставляют непрерывные, точные и высокочувствительные данные мониторинга
  • Регистратор эрозии, совместимый с датчиками песчаной эрозии производства компании Emerson и других крупных поставщиков
  • Регистратор эрозии совместим с датчиками производства компании Emerson или других крупных поставщиков, состоящими из 1–4 элементов
  • Кабель датчика длиной до 20 метров обеспечивает удобство размещения для обслуживания и улучшения радиосигналов
  • Гибкость в форматах данных и в управлении данными
  • Частота измерения, по сравнению с предыдущим поколением, увеличена в 15 раз
  • Улучшение качества измерений и снижение затрат на техническое обслуживание
  • WirelessHART® — полная совместимость с существующими приборами Emerson
  • Оптимизированное энергопотребление — батарея служит до 4 раз дольше по сравнению с предыдущим поколением

Документация и чертежи