Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-P-CT5100 Continuous Gas Analyzer

Поточный газовый анализатор Rosemount™ CT5100

Product Description

Поточный газовый анализатор Rosemount™ CT5100 является первым таким прибором, выполненным по технологии квантово- каскадного лазера (QCL), и разработанным для анализа технологического газа и мониторинга выбросов. CT5100 выпускается в двух вариантах: сертифицированная система, размещенная в корпусе, прошедшем продувку, и герметизированном для установки в опасных зонах (показано на рисунке); и несертифицированная система для использования в неопасных зонах. Оба могут вмещать до шести лазеров для одновременного измерения нескольких компонентов в газовом потоке. Лазерный газоанализатор объединяет требования к измерениям в едином устройстве.

Протокол передачи данных
Разъем порта выходящего газа: 6 мм (1/4 дюйма), быстроразъемный тип (указать при заказе) • Продувочный разъем: впуск продувочного газа (только сертифицированная система) 10 мм
Сертификация
Европа: ATEX II 3G Ex p группа IIC T3 • Северная Америка: класс 1, раздел 2, группы A,B,C,D T3
Размеры
575 x 291 x 781 мм
Масса
53 кг
Источник питания
110 В пер. тока 60 Гц / 240 В пер. тока 50 Гц
Линейность
R2 > 0.999

Особенности

  • Измерение до двенадцати газов одновременно
  • Высокая точность и чувствительность измерения газа
  • Высокая линейность срабатывания и воспроизводимость
  • Низкий уровень дрейфа в течение срока службы позволяет минимизировать интервалы калибровки
  • Низкие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию
  • Непрерывная самодиагностика рабочего состояния
  • Полностью автоматизированная работа благодаря встроенному процессору ARM
  • Доступ ко всем настройкам и функциям через пользовательский интерфейс с передней панели прибора
  • Взаимозаменяемая модульная конструкция поддерживает до 6 лазеров

Документация и чертежи