В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Измерительный преобразователь Rosemount™ 3051 и первичный элемент Annubar™ 585
Измерительный преобразователь Rosemount™ 3051 и первичный элемент Annubar™ 585
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; взрывоопасные зоны. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания прибора (Power Advisory)
Сертификация
EAC; Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасные применения. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service
Макс. Рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Предельные значения температуры технологического процесса
815 °C
Состояние среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 800H
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Особенности
Преобразователь давления Rosemount™ 3051 исполнения Coplanar™
Более 10 миллионов устройств Rosemount 3051 эксплуатируются по всему миру, обеспечивая надежное измерение давления в суровых промышленных условиях
Запатентованное исполнение Rosemount Coplanar позволяет осуществлять прямой монтаж для множества применений
Полностью собранные приборы для измерения давления, уровня и расхода поставляются готовыми к установке, что повышает надежность и оптимальные метрологические характеристики
При заводской сборке преобразователей давления все соединения протестированы на герметичность и предварительно откалиброваны с целью уменьшения количества утечек до 70% и упрощения монтажа
Стабильная работа прибора в течение 10 лет и возможность перенастройки диапазона измерений до 150:1 позволяют получать достоверные результаты и обеспечивают широкие возможности применения
Локальный интерфейс оператора (LOI) обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и легкий доступ к информации о процессе и устройстве
Диагностика целостности контура обнаруживает неисправности токовой петли для снижения времени простоя
Сертифицирован (независимой сторонней организацией) по уровню полноты безопасности SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508 с предоставлением сертификата данных FMEDA на основе предыдущего использования для безопасных установок
SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
Wireless Features
WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service
Конструкция сенсора обеспечивает возможность эксплуатации в агрессивных средах и при высоких температур (1500 °F / 815 °C)
Доступны различные варианты материалов для удовлетворения широкого спектра технологических требований
Симметричная конструкция сенсора позволяет применять его для измерения расхода в обратном направлении
Легкая конструкция при больших диаметрах трубопровода обеспечивает экономичное решение на базе первичных элементов
Широкий спектр вариантов технологического монтажа обеспечивает значительную гибкость монтажа для многих технологических процессов
Документация и чертежи
Преобразователь давления Rosemount™ 3051 исполнения Coplanar™
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service