Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-K-3051SMV and 585 Annubar

Многопараметрический измерительный преобразователь Rosemount™ 3051SMV и первичный элемент Annubar™ 585

Технические характеристики

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1
Протокол передачи данных
HART™, 4–20 мА, беспроводной WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Диапазон измерений
Разность давлений — до 138 бар (2000 фунтов/кв. дюйм), статическое давление — до 420 бар (6092 фунта/кв. дюйм)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал, позолоченная нержавеющая сталь 316L
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NSF, NACE™, опасные зоны. См. полный перечень сертификатов в листе технических данных
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service
Макс. Рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Предельные значения температуры технологического процесса
815 °C
Состояние среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 800H
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
  • Благодаря измерениям множества переменных одним устройством обеспечивается возможность унификации и рентабельность приборного парка
  • Преобразователь снижает затраты, сокращая необходимость в запасных устройствах и дополнительном электромонтаже
  • Первичные элементы по заказу поставляются в собранном виде с установленными дополнительными принадлежностями, что обеспечивает простую установку и ввод в эксплуатацию
  • Многопараметрическая конструкция уменьшает необходимость в дополнительных отверстиях в трубопроводе, импульсных обвязках и соединениях, обеспечивая экономию затрат
  • Согласование датчика методом констант Каллендара — Ван Дюзена повышает точность измерения температуры, обеспечивая лучшие в своем классе расчеты расхода
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает минимальную погрешность измерений даже в тяжелых промышленных условиях
  • Программное обеспечение Engineering Assistant позволяет выполнять конфигурирование в два простых шага
  • Исполнение Ultra for Flow обеспечивает оптимизированные показания расхода с основной погрешностью не более ±0,04 % от измеряемого значения
  • Встроенный вычислитель позволяет преобразователю непосредственно производить расчет компенсированного массового расхода, объемного расхода и расхода энергии
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service
  • Конструкция сенсора обеспечивает возможность эксплуатации в агрессивных средах и при высоких температур (1500 °F / 815 °C)
  • Доступны различные варианты материалов для удовлетворения широкого спектра технологических требований
  • Симметричная конструкция сенсора позволяет применять его для измерения расхода в обратном направлении
  • Легкая конструкция при больших диаметрах трубопровода обеспечивает экономичное решение на базе первичных элементов
  • Широкий спектр вариантов технологического монтажа обеспечивает значительную гибкость монтажа для многих технологических процессов

Документация и чертежи

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service