Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-P-Panel Display Unit PDU 51

Дисплей с плоским экраном Panel Display Unit PDU 51

Product Description

Расположите информацию по контролю за состоянием морских танкеров прямо под рукой. Дисплей с плоским экраном Panel Display Unit PDU 51 представляет собой сенсорный экран, на котором отображается различная информация датчиков и другого оборудования. Для передачи информации на него выводятся текст, цифры, гистограммы, диаграммы и другая графика. Оператор может вывести на дисплей данные по одному или нескольким резервуарам или использовать его в качестве индикатора давления инертного газа с обработкой аварийных сигналов. Несколько вариантов программного обеспечения для удовлетворения ваших потребностей доступны для экранов 4,3 или 7 дюймов.

Класс защиты корпуса
Спереди: IP66 / сзади: IP22
Рабочая температура
от 0 до 55 °C
Питание
24 В ПОСТ. ТОКА

Особенности

  • Сенсорный экран предлагает возможности для взаимодействия и легкого доступа к данным измерений систем мониторинга грузов.
  • Просмотр данных по одному или нескольким резервуарам или использование в качестве индикатора давления инертного газа с обработкой аварийных сигналов.
  • В зависимости от специфических требований, существующих на судне, могут использоваться несколько опций программного обеспечения для PDU.
  • Поставляется с размером по диагонали 4,3 или 7 дюймов, в зависимости от потребности клиента.
  • Зуммер, встроенный в блок, может быть настроен на звуковые сигналы тревоги.
  • Соответствует требованиям основных органов классификации морского транспорта.

Документация и чертежи