Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-RMT-MS-Mag-Slurry

Электромагнитный датчик Rosemount серии MS для пульпы и шлама

Product Description

Датчик серии MS для измерения расхода шлама или пульпы представляет собой надежное решение для жидкостей с высоким содержанием песка, твердого вещества и длинных волокон целлюлозы, или установок, которые создают чрезмерный технологический шум. Разработанный для работы в таких трудных условиях, датчик серии MS для пульпы и шлама решает обычные проблемы сигнала расхода и передает стабильную и надежную информацию о расходе.

Продукты

Search
1–10 из 13 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Accuracy
Up to 0.15% of volumetric flow rate accuracy over 13:1 flow turndowns, 0.25% over 40:1 flow turndown
Line Sizes
3-36 inch (80-900 mm)
Liner Materials
PEX, PTFE, ETFE, PFA+, Polyurethane, Neoprene, Linatex Natural Rubber Electrode Materials 316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium PEX, PTFE, ETFE, PFA+, Polyurethane, Neoprene, Linatex Natural Rubber Electrode Materials 316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium
Flange Ratings
ASME B16.5 Class 150-2500DIN PN 10-40AS 2129 Table D and EAWWA C207 Table 3 Class D (30-36 inch only)
Flange Ratings
Submergence Protection

Особенности

  • Опция двойного калибровочного номера позволяет сократить запас датчиков расхода
  • Полностью сварной корпус датчика позволяет обеспечить надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации
  • Защитные кольца футеровки обеспечивает защиту от повреждения во время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации.
  • Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря незасоряемой конструкции
  • Более точное измерение расхода и снижение изменчивости процесса даже в трудно измеряемых потоках за счет усиленного сигнала и комплектации измерительным преобразователем 8782
  • Возможность работы в условиях с большими уровнями шума при более стабильных измерениях расхода, чем стандартный электромагнитный расходомер, в сочетании с измерительным преобразователем 8782
  • Возможность производить ремонт в полевых условиях без остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки
  • Предотвращение любой потенциальной утечки технологической жидкости с помощью дополнительных отдельных отсеков для электродов

Документация и чертежи