Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-405 Orifice Plate Primary Element

Диафрагма Rosemount™ 405P

Product Description

Диафрагма Rosemount 405P обеспечивает результаты измерения расхода, пригодные для систем управления с обратной связью, мониторинга процесса, а также коммерческого учета. Диафрагму легко смонтировать и она обеспечивает надежное и точное измерение расхода газа, жидкости и пара Доступно в диапазоне диаметров труб от 15 до 300 мм и надежно работает в агрессивной среде.

Макс. Рабочее давление
ANSI B16.5 класс давления 600; DIN PN100
Предельные значения температуры технологического процесса
от минус 100 до 454 °C
Состояние среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

  • Легкомонтируемый первичный элемент с прямым подключением к преобразователю давления предназначен для установки между фланцами
  • Универсальная конструкция обеспечивает надежное и точное измерение расхода газа, жидкости и пара
  • Диаметры условного прохода от 15 до 300 мм обеспечивают гибкость применения
  • Дополнительный самоцентрирующийся механизм, который упрощает установку
  • В основе лежит конструкция углового отбора ASME/ISO, соответствующая промышленным стандартам
  • Patented 4-hole design enables accurate flow measurement in disturbed flow profiles
  • Innovative orifice plate requires only 2D upstream and 2D downstream to reduce pipe straight-run
  • Does not require impulse lines, special flanges or piping modifications for cost-saving efficiency
  • Offers direct-mount capability for ease of installation

Документация и чертежи