Извлекаемый зонд линейного поляризационного сопротивления (LPR) — это точный и надежный прибор, измеряющий в реальном времени скорость коррозии в системах водоснабжения. Расчет скорости коррозии основан на измерении изменения тока в ответ на небольшое напряжение поляризации (10-20 мВ), приложенное к затронутому коррозией стальному электроду. Кроме того, мгновенная реакция делает зонд LPR пригодным для быстрого обнаружения кислорода в системах, в которых, как считается, его быть не должно, таких как системы нагнетания воды, что важно для поддержания целостности трубопровода и работоспособности активов. Извлекаемый зонд Roxar LPR можно использовать в системах как гидравлических, так и механических фитингов доступа.