Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Sempell-P-P001250

Запорные и обратные клапаны высокого давления Sempell Nuclear модели NICO 4000

Product Description

Предназначен для любых применений запорной арматуры на атомных электростанциях с номинальным диаметром до двух дюймов.

Особенности

  • Штампованный корпус
  • Сиденье с твердым покрытием Antinit DUR 300 (без Co)
  • Привод гайки штока герметизирован от загрязнения
  • Визуальный индикатор положения
  • Небольшие усилия привода
  • Низкие потери давления
  • Простой монтаж привода на установленный клапан
  • Разработан для условий срыва крутящего момента
  • Сейсмоустойчив
  • Ссылки на немецкий реактор с водой под давлением, швейцарский и финский BWR, российский реактор с водой под давлением (ВВЭР)
Размер:
NVS ½–2 (DN 10–25)
Номинальное давление:
до класса 2500/PN 400
Температура:
до +400 °C
Материал корпуса:
DIN 1.0460, 1.4404, 1.4550
ASME SA105, SA182F316L, SA182F347

Документация и чертежи