Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Sempell-P-P001305

Сливной клапан турбины Sempell, модель 179

Product Description

Все применения дренажа турбины

Особенности

  • Штампованный корпус.
  • Цельная конструкция крышки/корпуса.
  • Стеллитированное седло.
  • Диск с направляющими.
  • Пыленепроницаемый корпус головки привода.
  • Легкое переключение на привод.
  • Указатель положения.
  • Небольшие усилия привода.
  • Низкие потери давления.
  • Простота монтажа.
  • 1 или 3 ступени давления.
Размер:
от DN 20 до DN 65
NPS ¾–2½
Давление:
PN от 100 до 400,
класс 150–2500
Температура:
от –28 до 625 °C
от –20 до 1100 °F
Материал:
1.7380/1.4903/1.0460/1.5415
SA182 F22/SA182 F91/SA 105
Другие материалы по запросу
Подключение:
концы под сварку встык в соотв. с ASME B16.25
концы под приварку внахлест в соотв. с ASME B16.11
Другие соединения по запросу

Документация и чертежи