Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-H025F-2400S

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H025F Sensor and 2400S Transmitter

Технические характеристики

Micro Motion™ H025F Hygienic Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,15% от номинала (стандартное исполнение)±0,10% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05 % от номинала
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,25% от номинала (стандартное исполнение)±0,15% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05 % от номинала
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,50 % от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,25 % от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,002 г/см3 (±2,0 кг/м3) (стандартное исполнение)±0,001 г/см3 (±1,0 кг/м3) (опция)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от значения
Максимальное рабочее давление датчика
70 бар изб.
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA (Канадская ассоциация по стандартам)
•IECEx
•ATEX
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Встроенный дисплей
Стандартный интерфейс пользователя с 2-строчной ЖК-панелью
 •Два зажима для соединений HART/Bell 202 (требуется снять крышку корпуса преобразователя)
 •Две кнопки мембранного типа для локального управления (требуется снять крышку корпуса преобразователя)
 •Стеклянные или пластмассовые линзы
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 • 85-265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт
 •18-100 В пост. тока, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1), относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения с аналоговым выходом)
Канал А:
 •Один активный выход 4-20 мА
 •Неискробезопасное исполнениеКанал B (настраиваемый), один из следующих вариантов:
 •Один активный или пассивный частотный выход
 •Один активный или пассивный дискретный выход
 •Один активный или пассивный дискретный вход
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения PROFIBUS-DP)
Цифровой двунаправленный сигнал PROFIBUS-DP
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с DeviceNet)
Цифровой двунаправленный сигнал DeviceNet
HART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
 •Обмен данными по протоколу HART недоступен для преобразователей с PROFIBUS-DP и DeviceNet
Варианты монтажа
Неразъемный монтаж на месте с датчиком
Варианты применения

 •Регулирование непрерывных технологических процессов
 •Двухфазный поток/увлеченный газ
 •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон

 •C1D2
 •Зона 2

Особенности

Micro Motion™ H025F Hygienic Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
  • Минимизация изменчивости в управлении техпроцессом с превосходной чувствительностью в компактной конструкции
  • Однородность и качество продукта с точным измерением плотности
  • Быстрая смена продукта благодаря самодренирующейся конструкции и превосходной температурной стабильности
  • Широкий выбор опций, включая отполированную поверхность из нержавеющей стали марки 316L с шероховатостью 15 Ra
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Превосходные возможности измерения двухфазного потока для дозирования, загрузки и измерений с вовлеченным воздухом с помощью преобразователей гигиенического исполнения в компактном корпусе из нержавеющей стали
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
  • Применение для очистки и санитарной обработки на месте и в санитарных средах, где требуется соответствие стандартам 3-А и EHEDG (Европейская группа гигиенической инженерии и дизайна)
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Высокая эффективность при работе с двухфазным потоком позволяет применять приборы в системах дозирования, загрузки и в применениях с вов
  • Наличие на индикаторе оптических кнопок исключает необходимость снятия крышки преобразователя
  • Аттестованы для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 1, раздел 2 (зона 2) (сенсор и преобразователь)

Документация и чертежи

Micro Motion™ H025F Hygienic Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400