Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T075F Sensor and 5700 Transmitter
Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T075F Sensor and 5700 Transmitter
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Micro Motion T075F Straight Tube Coriolis Meter, 3/4 Inch (DN20), Titanium Grade 9, 15 Ra Finish
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,15% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,25% от номинала
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,50% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,002 г/см3 (±2,0 кг/м3)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/м3)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от показания
Максимальное рабочее давление датчика
1450 фунтов/кв. дюйм изб. (100 бар изб.)
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов
•UL •CSA •ATEX •ASME •3-A •USDA •EHEDG
Измерительный преобразователь Micro Motion модели 5700 для полевого монтажа
Локальный дисплей
Графический индикатор с подсветкой
Оптическое управление, четыре кнопки
Светодиодный индикатор состояния расходомера
Поддержка английского, французского, немецкого, испанского, португальского, китайского, русского и японского языков.
Электроэнергетика
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питанияОт 85 до 2405 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
От 18 до 100 В пост. тока, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и редакции 3.0 стандарта IEC 61010-1 от июня 2010 г.; категория перенапряжения II, степень загрязнения 2
Универсальный сервисный порт
Конструкция универсального сервисного порта обеспечивает подключение и передачу данных с помощью доступного стандартного оборудования.
Исполнение с конфигурируемым входом/выходом
До 5 лицензируемых каналов следующих возможных конфигураций:
От 1 до 3 выходов 4–20 мА
От 1 до 3 импульсных выходов
От 1 до 3 дискретных выходов
От 1 до 2 дискретных входов
1 токовый вход
1 Modbus/RS-485
Канал A: мА/HART Канал B: мА/FO/DO Канал C: мА/FO/DO/DI Канал D: токовый вход/FO/DO/DI Канал E: Modbus RS-485
Протокол цифровой связи
WirelessHART
WirelessHART поставляется с преобразователем сигнала HART в беспроводной Wireless HART модели 775.
Исполнение для FOUNDATION Fieldbus
Канал FOUNDATION Fieldbus
Токовый выход
Импульсный выход
Исполнение для PROFIBUS-PA
Канал PROFIBUS-PA
Искробезопасный токовый выход
Искробезопасный импульсный выход
Опциональный индикатор с Wi-Fi:
опциональный индикатор с Wi-Fi обеспечивает прямую беспроводную связь для конфигурирования и определения характеристик измерительного прибора, скачивания архивных файлов и выполнения диагностики Smart Meter Verification для устранения неполадок. Доступно только для модели 5700 в исполнении с конфигурируемым входом/выходом.
Искробезопасное исполнение
До 4 лицензируемых искробезопасных каналов следующих конфигураций:
Канал A: мА/HART
Канал B: мА
Канал C: мА/частотный выход
Канал D: частотный выход
Канал E: не используется
Предлагается устройство с сертификатом SIL: используется внутренний контур обратного считывания для поверки токового выхода.
Исполнение для Ethernet
Два порта Ethernet с поддержкой EtherNet/IP, Modbus TCP и PROFINET в одном устройстве
Предусмотрен дополнительный канал с возможностью настройки на токовый выход, импульсный выход, дискретный выход или дискретный вход
Предварительно установленные быстроразъемные соединения М12 доступны в качестве опции
Варианты монтажа
Варианты исполнения корпусов из алюминия и нержавеющей стали для монтажа в полевых условиях
Интегральный монтаж на сенсор кориолисового расходомера Micro Motion ELITE (CMFS), серии F, H, R или T (только исполнения из алюминия)
Дистанционный монтаж на 4-проводной или 9-проводной сенсор кориолисового расходомера Micro Motion ELITE®, серии F, H, R или T (для исполнений из алюминия и нержавеющей стали)
Области применения
Диагностика Smart Meter Verification профессиональной версии
Управление дискретным дозированием
Измерение нефтепродуктов в соответствии со стандартом американского нефтяного института (API)
Измерение концентрации
Advanced Phase Measurement для задач с восстановлением двухфазного потока
Кусочная линеаризация в задачах газовой расходометрии
Сертификация
Сертификация для использования в опасных зонах
Класс I, разд. 1
Класс I, разд. 2
Зона 1
Зона 2
Сертификация SIL/SIS
Исполнение 5700 с конфигурируемым входом/выходом и искробезопасное исполнение сертифицированы для однократного использования в средах SIL2 и многократного использования в средах SIL3 в соответствии с требованиями IEC 61508. Обратитесь к руководству по безопасности в разделе «Руководства и инструкции».
Особенности
Micro Motion T075F Straight Tube Coriolis Meter, 3/4 Inch (DN20), Titanium Grade 9, 15 Ra Finish
Универсальный прибор, который устанавливается непосредственно в трубопровод и позволяет измерять массовый расход, плотность, концентрацию, объемный расход и температуру
Исполнение сенсорной трубки из титана для совместимости с большинством жидкостей
Соответствует практически всем требованиям по типу подключения; имеется широкий диапазон преобразователей
Возможность использования с гигиеническим оборудованием со степенью обработки поверхности 15 и 32 rA и EHEDG, сертификация, разрешение 3-A и ASME BPE
Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
Экономия времени: конструкция легко чистится на месте (CIP) и стерилизуется на месте (SIP)
Простота установки: устойчивая конструкция, которая не требует прямых участков или подготовки условий расхода
Измерительный преобразователь Micro Motion модели 5700 для полевого монтажа
Быстродействие и гибкость монтажа с архитектурой и соединениями сети Ethernet
Обеспечивается самый быстрый отклик даже при решении наиболее трудных задач, таких как поверка измерительных приборов, налив и дозирование
Производится сбор информации за короткие и длинные промежутки времени, касающейся событий технологического процесса, качества среды и стабильности измерений, с архивированием данных
Возможность отслеживания измерений нескольких технологических параметров благодаря наличию до 5 полностью настраиваемых каналов ввода-вывода
Состояние измерительного прибора определяется менее чем за 90 секунд при помощи диагностики Smart Meter Verification
Проверка нуля подтверждает результаты калибровки и сигнализирует о необходимости повторной установки нуля измерительного прибора
Отображение наличия многофазного потока в реальном времени гарантирует максимальный контроль технологического процесса
Ускоренная и облегченная установка и эксплуатация расходомера
Документация и чертежи
Micro Motion T075F Straight Tube Coriolis Meter, 3/4 Inch (DN20), Titanium Grade 9, 15 Ra Finish
Измерительный преобразователь Micro Motion модели 5700 для полевого монтажа