Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3159 Remote Diaphragm Seals

Выносная разделительная мембрана для ядерной энергетики Rosemount™ 3159

Product Description

Выносная разделительная мембрана Rosemount 3159 предназначена для работы с манометрами для атомной промышленности серии Rosemount 3150 и должна изолировать манометр от агрессивной рабочей среды. Эти мембраны собираются и тестируются на заводе-изготовителе и гарантируют наилучшие характеристики в областях контроля, мониторинга и безопасности. Мембраны аттестованы на соответствие стандартам IEEE 323™-1974/1983/2003 и IEEE 344™-1975/1987/2004 и могут выдерживать условия незначительных и серьезных аварий.

Выходной сигнал
См. характеристики соответствующего манометра
Перенастройка диапазона измерений
См. характеристики соответствующего манометра
Диапазон измерений
До 13,79 МПа дифференциальное, до 27,58 МПа избыточное, до 27,58 МПа абсолютное
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316L
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L
Сейсмоустойчивость
УНП 8,5 g
Радиационная устойчивость
112 МРад (1,12 МГр) суммарной поглощенной дозы гамма-излучения
Температура/давление пара
Температура пара 167,2 °C
Квалификационный стандарт
IEEE 323™-1974/1983/2003
IEEE 344™-1975/1987/2004
Документация к изделию
Спецификации и руководства по продуктам опубликованы на этом веб-сайте только для общей информации о продуктах, включая содержащиеся в них исправления. Они могут не являться последней версией или не содержать информацию, касающуюся последних уведомлений о продукте, если таковые имеются.
Контактная информация
Свяжитесь с Rosemount Nuclear Instruments, Inc. по номеру 1-952-949-5200 или по адресу RNII.info@emerson.com для получения самой последней доступной информации.

Особенности

  • Квалифицировано согласно стандарту IEEE 323-1974/1983/2003 и стандарту IEEE 344-1975/1987/2004 для стандартного промышленного решения
  • Выдерживает воздействие радиации 112 Мрад (1,12 мГр) суммарной поглощенной дозы гамма-излучения и сейсмические толчки до 8,5g УНП для соответствия требованиям процесса
  • Износостойкая конструкция хорошо работает в мягких и суровых условиях
  • Уплотнения собраны на заводе и испытаны для обеспечения максимальной производительности

Документация и чертежи