Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-2600-Multiphase

Многофазные расходомеры Roxar 2600

Product Description

Многофазные расходомеры Roxar 2600 точно определяют режимы потока и обеспечивают важнейшей информацией о производственных характеристиках скважины. Передовая обработка сигналов и полевая электроника расходомера, созданного на масштабируемой технологической платформе, обеспечивает точное измерение и полное отображение потока. Используйте этот модульный расходомер для оптимизации производства, обеспечения бесперебойной подачи и испытания скважин при соблюдении всех полевых условий и финансовых требований.

Рабочий диапазон
Доля воды в жидкости (WLR) 0-100 %
Объемная доля газа (GVF) 0-100 %
Установка
Вертикальный поток, направленный вверх
Технология, применяемая в датчиках
Мультиэлектрод DP 26, двухплоскостная технология
Roxar Zector
Порт связи
RS-485/Ethernet
Сертификаты
ATEX, IECEx, CSA C/US и EAC
Process Wetted Material
Duplex UNS S31803
Stainless steel UNS S31600
Super duplex UNS S32760
Inconel 625 UNS N06625
PEEK natural
Flange Connection
ANSI flanges or hubs with clamp connectors
Gamma measurement (when applicable)
Compact gamma system
Source: Cs-137
2, 5 or 8.3 mCi
Half-life 30.1 years
Power Supply
18-30 VDC
100-240 VAC
Power consumption: < 20 W
Communication Protocol
Modbus RTU
Modbus TCP
HTTP
Communication Interface
RS-485
Ethernet
Mounting
Painted aluminium Ex d housing for hazardous area
SS 316L Ex d housing for hazardous area
Certifications/Approvals
Hazardous area certification: ATEX, IECEx, cCSAus
Design code: ASME B16.5, ASME B31.3
Material specification compliance: ASME B31.3
Sour service wetted parts: NACE MR 0175, ISO 15156

Особенности

  • Точные характеристики потока благодаря передовой обработке сигналов и полевой электронике
  • Повышенная точность измерения с идентификацией и измерением несимметричного потока в режимах переменного расхода
  • Значительное снижение затрат благодаря опробованному в полевых условиях принципу измерения
  • Компактное и легкое решение
  • Простота установки и низкое энергопотребление
  • Гибкость обеспечивается модульной конструкцией
  • Intuitive and user-friendly operator interface tool for calibration, configuration and operation
  • Robust full-range non-gamma meter version available, for operators who prefer to avoid the use of a radioactive source
  • Fully compatible with Roxar 2600 Multiphase Flow Meter Performance Monitoring, giving operators continuous access to Emerson expertise and support
  • The Roxar Multiphase Salinity System (RMSS) available as an additional module, providing live salinity content information when operating in water-dominant flow

Документация и чертежи