Внутрискважинный сетевой контроллер Roxar обеспечивает непревзойденный уровень контроля и управления производственными операциями. Лучшее в отрасли оборудование предоставляет операторам все средства, необходимые для создания интеллектуальной сети внутрискважинного мониторинга, в которой на одном кабеле может находиться до 32 датчиков. Высокоточные собираемые данные о давлении и температуре необходимы для одновременной работы с несколькими скважинами или отдельными зонами, позволяя операторам лучше управлять производством.