Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-076

Миниатюрные клапаны ASCO™ серии 076

Product Description

ASCO серии 076 — это линейка миниатюрных электромагнитных клапанов, предназначенных для использования с воздухом и инертными газами. Их также можно использовать для управления другими клапанами или цилиндрами. Их компактная, легкая конструкция и низкое энергопотребление делает их идеальным выбором для переносных медицинских устройств. Возможность монтажа рядом друг с другом в составе сложных клапанных блоков идеально подходит для управления несколькими потоками сред в портативных и компактных системах. Типичные сферы применения клапанов серии 076 включают в себя респираторную терапию, симуляторы пациентов, пилотные клапаны, а также широкий спектр систем общего назначения.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Полиамид/полибутилентерефталат
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Тип соединения
Монтаж на панели
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Расход
0,009 Cv
Напряжение
5, 12, 24 В пост. тока — 50/60 Гц
Рабочее давление, бар (фунты/кв. дюйм)
6,9 (100)

Особенности

  • Электромагнитные клапаны ASCO серии 076 предназначены для использования с воздухом и инертными газами. Их также можно использовать для управления другими клапанами или цилиндрами.
  • Их компактная, легкая конструкция и низкое энергопотребление делает их идеальным выбором для переносных медицинских устройств.
  • Возможность монтажа рядом друг с другом в составе сложных клапанных блоков идеально подходит для управления несколькими потоками сред в портативных и компактных системах.
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и требованиям директивы по ограничению опасных веществ RoHS.
  • Типовые сферы применения:
    • Респираторная терапия
    • Симуляторы пациентов
    • Пилотные клапаны
    • Широкий спектр других систем общего назначения

Документация и чертежи