Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-210

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 210

Product Description

Модели ASCO серии 210 — это линейка экономичных электромагнитных клапанов с высоким расходом, предназначенных для жидкостей, агрессивных веществ, а также воздуха или инертного газа. Широкий диапазон номинального давления, размеров и эластичных материалов обеспечивает длительный срок службы и низкий процент внутренней утечки для этих сверхнадежных двухходовых клапанов. В промышленности они применяются в оборудовании для мойки машин, воздушных компрессорах, насосах, прачечном оборудовании и промышленных системах управления подачей воды.

Продукты

Search
1–10 из 28 результатов для Products
:
ASCO™ EME210C494V.24/DC
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Материал корпуса
Латунь
Размер присоединения
1/2"
Материал уплотнений
FPM
НАЛИЧИЕ
Функция клапана
Материал корпуса
Размер присоединения
Материал уплотнений
НАЛИЧИЕ
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Латунь
1/2"
FPM
ASCO™ EME210D401.230/50
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Материал корпуса
Латунь
Размер присоединения
3/8"
Материал уплотнений
NBR
НАЛИЧИЕ
Функция клапана
Материал корпуса
Размер присоединения
Материал уплотнений
НАЛИЧИЕ
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Латунь
3/8"
NBR
ASCO™ NFE210B430.24/DC
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Размер присоединения
1/2"
Материал уплотнений
NBR
НАЛИЧИЕ
Функция клапана
Материал корпуса
Размер присоединения
Материал уплотнений
НАЛИЧИЕ
2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Нержавеющая сталь
1/2"
NBR
ASCO™ NFE210C487V.24/DC
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Размер присоединения
1/2"
Материал уплотнений
FPM
НАЛИЧИЕ
Функция клапана
Материал корпуса
Размер присоединения
Материал уплотнений
НАЛИЧИЕ
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Нержавеющая сталь
1/2"
FPM
ASCO™ NFE210C494.24/DC
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Материал корпуса
Латунь
Размер присоединения
1/2"
Материал уплотнений
NBR
НАЛИЧИЕ
Функция клапана
Материал корпуса
Размер присоединения
Материал уплотнений
НАЛИЧИЕ
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Латунь
1/2"
NBR
ASCO™ NFETE210C488.24/DC
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Размер присоединения
3/4"
Материал уплотнений
NBR
НАЛИЧИЕ
Функция клапана
Материал корпуса
Размер присоединения
Материал уплотнений
НАЛИЧИЕ
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Нержавеющая сталь
3/4"
NBR
ASCO™ SCE210B454.230/50
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Материал корпуса
Латунь
Размер присоединения
1"
Материал уплотнений
NBR
НАЛИЧИЕ
Функция клапана
Материал корпуса
Размер присоединения
Материал уплотнений
НАЛИЧИЕ
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Латунь
1"
NBR
ASCO™ SCE210B454.24/DC
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Материал корпуса
Латунь
Размер присоединения
1"
Материал уплотнений
NBR
НАЛИЧИЕ
Функция клапана
Материал корпуса
Размер присоединения
Материал уплотнений
НАЛИЧИЕ
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Латунь
1"
NBR
ASCO™ SCE210B457.230/50
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Материал корпуса
Латунь
Размер присоединения
1"
Материал уплотнений
NBR
НАЛИЧИЕ
5 Day
Функция клапана
Материал корпуса
Размер присоединения
Материал уплотнений
НАЛИЧИЕ
2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Латунь
1"
NBR
5 Day
QuickShip
ASCO™ SCE210C433.24/DC
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Материал корпуса
Латунь
Размер присоединения
3/8"
Материал уплотнений
NBR
НАЛИЧИЕ
5 Day
Функция клапана
Материал корпуса
Размер присоединения
Материал уплотнений
НАЛИЧИЕ
2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Латунь
3/8"
NBR
5 Day
QuickShip

Models

Search
0 результатов в разделе Продукты
Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь, бессвинцовая латунь
Рабочая среда
Коррозийно-агрессивные жидкости/газы; воздух, инертный газ, аммиак, криогенное топливо, мазут, горячая вода, светлые нефтепродукты, жидкий пропан, природный газ, кислород, пар, вакуум, вода
Размер присоединения
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Тип соединения
NPTF, G (ISO 228/1)
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый, 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
От 0,86 до более 12 kv
Напряжение
24, 110, 115 В перем. тока; 12 В пост. тока; диапазон от 12 до 24 В пост. тока; 120 В перем. тока; 120 В пост. тока; 125 В пост. тока с зарядкой батарей; 208, 220, 230 В перем. тока, 24 В пост. тока, диапазон от 24 до 120 В переменного/постоянного тока, 240 В перем. тока, 240 В пост. тока — 50/60 Гц; нестандартные напряжения доступны по запросу.
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар, вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм; 10,3–34,5 бар, 150–500 фунтов/кв. дюйм
Рабочие условия
Коррозионная среда, опасные, в помещении, на открытом воздухе

Особенности

  • Доступны бессвинцовые версии, соответствующие нормам Закона о безопасной питьевой воде
  • Низкотемпературные модели для контроля криогенных жидкостей, включая жидкий азот (–194 °C), жидкий аргон (–184 °C) и жидкий кислород (–181 °C).
  • Клапаны можно использовать для подачи горячей воды температурой до 100 °C в прачечных, котельных и теплообменниках
  • Идеальный вариант для регулирования под высоким давлением в коммерческих и промышленных газовых горелках
  • Используются для регулирования подачи сжиженных нефтяных газов (пропана) в зерносушилках, мусоросжигательных печах и обогревателях помещений
  • В катушках нового поколения доступны опции использования диапазонов напряжений.

Документация и чертежи