Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-212

Композитные клапаны ASCO 212

Product Description

Компания ASCO усовершенствовала технологию композитных клапанов с пластиковыми электромагнитными клапанами серии 212, также известной как 8212. Эти надежные и простые в установке клапаны предназначены специально для коммерческих и промышленных систем очистки и кондиционирования воды. Клапаны серии 212 обладают самыми высокими номиналами давления и температуры на рынке (до 150 фунтов/кв. дюйм и 150 °F) и позволяют избежать поломок и проблем c надежностью, которые характерны для композитных клапанов других типов. Легкий корпус клапанов из специальной пластмассы был разработан и протестирован для выполнения до одного миллиона рабочих циклов. Модели серии 212 оснащены новой универсальной системой соединения FasN от ASCO — самой быстрой и безопасной технологией соединения клапанов в мире.

Продукты

Search
1–1 из 1 результатов для Products
:
ASCO™ 8212A037L0100F6
Привод
Электромагнитный
Класс катушки
FB
Расход (Cv)
7.00
Размер присоединения
3/4"
НАЛИЧИЕ
5 Day
Привод
Класс катушки
Расход (Cv)
Размер присоединения
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
FB
7.00
3/4"
5 Day
Тип клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Рабочая среда
Вода
Размер соединения
1/2 "; 3/4 "; 1 "
Тип соединения
NPTF; поворот с фиксацией
Функции
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Пропускная способность
От 4,5 до 13 Cv
Напряжение
12 и 24 В пост. тока; 24 В перем. тока; 110 В перем. тока; 120 В перем. тока; 220 В перем. тока; 240 В перем. тока — 50; 50/60; 60 Гц
Максимальный перепад / максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Условия эксплуатации
В помещении
Стандарты и нормативы
CSA; IP65; NSF; UL

Особенности

  • Идеальный вариант для систем обратного осмоса и аэрозольного орошения, которые применяются станциями подготовки питьевой воды, ресторанами и продовольственными магазинами
  • Сертификация в соответствии со стандартами NSF 61, Приложение G (питьевая вода), NSF 169 (пищевое оборудование и устройства особого назначения), NSF 372 (оборудование без свинца) и NSF 42
  • Универсальная система соединения FasN, которая подходит для любых фитингов (NPT, быстроразъемные соединения, фитинг с технологией поворота с фиксацией), ускоряет процесс сборки, снижает расходы и повышает гибкость проектирования
  • Исполнения для труб диаметром 1/2 дюйма, 3/4 дюйма и 1 дюйм

Документация и чертежи