Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-290

Пневмоуправляемый поршневой клапан ASCO™ серии 290

Product Description

ASCO серии 290 — это пневмоуправляемый поршневой клапан прямого действия в угловом корпусе, разработанный для сложных задач. Клапан прямоточной конструкции, доступен в корпусе из бронзе или нержавеющей стали. Клапан для общего применения (воздух, инертный газ, вода, нефть и легкие суспензии), а также для пара, горячей воды и вспомогательных жидкостей при производстве продовольствия и напитков. Доступно множество дополнительных функций, включая визуальный / электрический индикатор положения или ограничитель хода.

Принцип действия
Электропривод, пневматический — пневматическое управление
Материал корпуса
Бронза, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Агрессивные жидкости/газы, воздух, инертный газ, мазут, горячая вода, светлые нефтепродукты, кислород, пар, вода
Размер присоединения
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый, 2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Пропускная способность
От 2,0 до 6,0 Cv, от 6,0 до 14,0 Cv, более 14,0 Cv
Рабочие условия
В помещениях, вне помещений
Стандарты и нормативные документы
RoHS, тип 4, тип 4X

Особенности

  • Доказанная износоустойчивость при работе с агрессивными жидкостями, такими как пар, горячая вода, растворители и легкие суспензии
  • Дополнительные функции включают индикацию положения и пропорциональное регулирование
  • Прочный водонепроницаемый привод из прочного волокнистого композита, защищенный двойным уплотнительным кольцом
  • Подпружиненное уплотнение штока: фторэластомерный стеклоочиститель (FKM) предотвращает проникновение вредных частиц в зону штока и обеспечивает исключительную долговечность
  • Плавные движения штока, управляемого двумя подшипниками увеличенного размера для максимальной надежности
  • Конструкция, защищающая от гидравлического удара: жидкость проходит под диском, что приводит к более плавному отсечению
  • Некоторые версии совместимы с FDA CFR21 для применения в сфере производства продовольствия и напитков

Документация и чертежи