Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-320

Электромагнитный клапан ASCO™ серии 320

Product Description

ASCO серии 320-s — это соленоидные клапаны общего назначения, предназначенные для широкого спектра применений. Клапаны прямого действия доступны в исполнениях с изменяемым напряжением, для работы в агрессивных условиях, для монтажа напрямую, с контролем утечки и корпусах с увеличенным сроком службы. Они подходят для аналитического и диагностического оборудования, системах пылеулавливания, применения в медицине, штамповочных цехах и для штамповки металлов.

Продукты

Search
1–1 из 1 результатов для Products
:
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/8"; 1/4"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально-закрытый; 3-ходовой — 3/2 нормально-открытый; 3-ходовой — 3/2 универсальный
Расход
От 0,04 до 0,2 Kv, от 0,2 до 0,43 Kv
Напряжение
24 DC, 48 DC, 24 AC, 48 AC, 115 AC, 230 AC | 50 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 PSIG; свыше 34,5 бар; свыше 500 PSIG; 10,3-34,5 бар, 150-500 PSIG

Особенности

  • Все NPT-соединения находятся в корпусе клапана, что позволяет устанавливать его в трубопровод
  • Не требует минимального рабочего давления
  • Доступен в корпусе из латуни и нержавеющей стали
  • Монтируется в любом положении
  • Версия с длительным сроком службы исключает контакт металлических поверхностей, что увеличивает срок службы до 20 миллионов циклов при работе с сухим воздухом или газом. Легко справляется с быстрой сменой циклов или непрерывной подачей энергии
  • Модель для агрессивных условий эксплуатации обладает низком энергопотреблением и обеспечивает быстрое отсечение для клапанов и приводов. Клапаны сертифицированы в соответствии с UL, CSA, ATEX, и IIECEx
  • Модель RedHat Next-Generation имеет диапазон напряжения для работы с низким энергопотреблением. Клапаны имеют катушки класса I, разд. 2

Документация и чертежи