Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-624

Нередукционный медицинский регулятор ASCO™ серии 624

Product Description

Нередукционный регулятор серии 624 предназначен для контроля давления в системе на уровне постоянного максимального заданного значения.

Функция
Нередукционный регулятор
Корпус
ПОМ
Уплотнения
CR, фторопласт, бутадиен-нитрильный каучук
Среда
Воздух, кислород, инертный газ
Впускной фитинг
1/8 дюйма NPT
Выпускной фитинг
Внутр. диаметр 1/4 дюйма Штуцер
Монтаж
Клапанный блок
Температурный диапазон
0°C - 60°C (32°F -140°F)
Давление на входе
6,9 бар (100 PSI)
Регулируемое давление
0,7 бар (10 psi) или 1,4 бар (20 psi) or 2,1 бар (30 psi)

Особенности

  • Нередукционный регулятор серии 624 предназначен для контроля давления в системе на уровне постоянного максимального заданного значения
  • Легковесный, компактный интерфейс монтажа клапанного блока для удобства установки и технического обслуживания
  • Диапазон давлений на выходе 0-0,7 бар (0-10 psi), 0-1,4 бар (0-20 psi), 0,4 - 2,1 бар (5-30 psi)
  • Подходит для использования в широком ряде газовых систем и является превосходным выбором для использования с концентрацией кислорода 95%
  • Идеально подходит для кислородной терапии и вентиляции
  • Типовые области применения: концентраторы кислорода, респираторная терапия и вентиляторы

Документация и чертежи