Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-S262

Продувочный клапан ASCO™ серии S262

Product Description

ASCO серии S262 — это линейка клапанов для выпуска топливного газа из систем сжигания в нагревательном оборудовании. В случае наличия протечки в выключенной системе газ отводится через клапан. Этот 2-ходовой нормально открытый клапан оснащен литым под давлением алюминиевым корпусом и приводной мембраной с нулевым перепадом.

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
:
Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Напряжение
24, 120, 230 В перем. тока
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, UL

Особенности

  • Широкий диапазон пропускной способности отвечает требованиям горелок практически любых размеров
  • Скорость открытия — менее 1 секунды
  • Клапаны оснащены патрубком (патрубками) с заглушкой для плановых испытаний
  • Подходит для температуры окружающего воздуха до 175 °F

Документация и чертежи