Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-SV401

Клапаны отсечки мазута ASCO™ серии SV401

Product Description

Модели ASCO серии SV401 — это линейка электромагнитных клапанов, предназначенных для регулировки подачи топлива в коммерческие и промышленные мазутные горелки. Клапаны имеют латунный корпус и двухходовую, нормально закрытую конструкцию. Они идеально подходят для работы при высоком давлении.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь
Среда
Мазут
Размер трубы/отверстия
1/4"; 3/8"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Напряжение
24, 110, 120, 220 В перем. тока
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3R, тип 3S, тип 4, тип 4X, UL

Особенности

  • Могут подавать мазут № 2, 4, 5, 6 (подогретый)
  • Нулевой минимальный перепад давления
  • Время открытия и закрытия составляет менее 1 секунды
  • Монтаж соленоидов в прямом или вертикальном положении расширяет круг возможных вариантов установки
  • Одобрены CSA и FM; герметичные типы 1, 2, 3, 3S, 4 и 4X

Документация и чертежи