Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-8750W

Электромагнитные расходомеры Rosemount 8750W для общих применений

Product Description

Электромагнитный расходомер Rosemount 8750W снижает расходы на протяжении всего жизненного цикла, а также снижает возникновение незапланированных остановов благодаря точному измерению расхода воды и сточных вод в различных применениях. Расходомеры 8750W оснащены функциями интеллектуальной диагностики, предоставляя пользователю выгоды продвинутых методик установки, обслуживания и управления процессами. Благодаря полностью сварной конструкции датчика и изолированной, заменяемой клеммной колодке, расходомер 8750W является самым надежным прибором.

Продукты

Search
1–10 из 22 результатов для Products
Типоразмер
15 – 1200 мм (0,5 – 48 дюймов)
Материал футеровки
PTFE, неопрен
Материал электродов
Нержавеющая сталь, никелевый сплав
Стандарт фланца
ANSI, EN, GB, AS4087, AS2129, JIS, AWWA
Стандарт фланца
До 300# / PN40 / 4,0 МПа / PN35 / Таблица E / 10K / Класс D
Погрешность
Стандартная версия – 0,5 %; высокоточная калибровка – 0,25 % (под заказ)
Диагностика
Пустая труба, обнаружение неисправностей заземления/проводки, высокий уровень технологического шума, обнаружение налипания на электродах, диагностика Smart Meter Verification
Выходной сигнал
4–20 мА (протокол HART), Modbus RS485

Особенности

  • Двухсекционный корпус измерительного преобразователя, который надежно защищает электронные компоненты от влаги и загрязнения, позволяе
  • Прочная, цельносварная конструкция способна выдерживать продолжительную вибрацию
  • Функция непрерывной проверки прибора производит проверку состояния расходомера, не прерывая технологический процесс
  • Заменяемая клеммная колодка позволяет с легкостью производить ремонт в полевых условиях без замены всего расходомера
  • Улучшенные диагностические возможности подтверждают работоспособность расходомеров на соответствие нормативным требованиям
  • Простой в использовании локальный интерфейс оператора упрощает конфигурацию

Документация и чертежи