Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Branson-P-DCX Series Automation Power Supply

Блоки питания для автоматики Branson DCX

Product Description

Семейство блоков питания DCX для автоматизации обеспечивает новейшие технологии питания ультразвукового оборудования и непрерывное управление процессом. Запатентованная схема обеспечивает значительные преимущества в производительности и согласованности, обеспечивая повышенную производительность и качество сварки. Расширенные функции включают режим энергопотребления, веб-интерфейс для удаленного управления, защиту паролем и порт EtherNet/IP для ПЛК или сеть для распределенного управления в режиме реального времени.

Интерфейс данных
USB, Ethernet, EtherNet/IP, Fieldbus
Частота
20, 30, 40 кГц
Выходная мощность
0,4 кВт, 0,75 кВт, 0,8 кВт, 1,25 кВт, 1,5 кВт, 2,5 кВт, 4,0 кВт
Режимы сварки
Время, энергия

Особенности

  • Передовая технология питания для ультразвуковой сварки для непрерывного управления процессом.
  • Множество конфигураций, включая вертикальное крепление, горизонтальное крепление и крепление на стойку для большего удобства.
  • Веб-интерфейс для улучшенной диагностики и удаленной настройки.
  • Программируемые пределы качества сварки, защита паролем и множество предустановленных настроек.
  • Доступные варианты подключения Fieldbus и EtherNet/IP (DCX A & F) для расширенной коммуникации, распределенного управления в режиме реального времени и поддержки многолинейной топологии.
  • Доступны версии с частотой 20, 30 и 40 кГц.
  • Уровень мощности до 4 кВт.

Документация и чертежи