Семейство блоков питания DCX для автоматизации обеспечивает новейшие технологии питания ультразвукового оборудования и непрерывное управление процессом. Запатентованная схема обеспечивает значительные преимущества в производительности и согласованности, обеспечивая повышенную производительность и качество сварки. Расширенные функции включают режим энергопотребления, веб-интерфейс для удаленного управления, защиту паролем и порт EtherNet/IP для ПЛК или сеть для распределенного управления в режиме реального времени.