Доверьтесь 30-летнему опыту эффективной эксплуатации. Только в приводах Damcos применяется оригинальная технология спиральных шлицов, которые обеспечивают сбалансированный крутящий момент без необходимости в большом перемещении. Модель Damcos BRC – это двухсторонний сбалансированный поворотный привод, работающий при стандартном рабочем давлении в 135 бар. Привод поддерживает постоянный высокий крутящий момент от начала и до конца угла поворота в 90 градусов. Привод BRC поставляется в различных размерах от 125 до 32 000 с диапазоном крутящего момента от 125 до 32 000 Нм.