Управляйте приводами морского назначения с помощью ручных насосов Damcos. Они применяются совместно с блоками LPU/M и со всеми стандартными приводами типа BRC, BRCF, KC и KF. Данные ручные насосы могут применяться в различных вариантах для аварийной и автономной работы без прочего дистанционного оборудования в зависимости от размера привода, типа управления и расположения арматуры. Монтаж непосредственно на одностороннем или двухстороннем приводе, дополнительная прокладка труб или установка блокировки не требуются.