Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-1410 Wireless Gateway

Беспроводной шлюз 1410

Product Description

Специально разработанный под требования малых сетей на удаленных объектах беспроводной шлюз Emerson™ 1410 также обеспечивает защиту данных и гибкость подключения. Этот компактный беспроводный шлюз обеспечивает подключение беспроводных сетей WirelessHART® с хост-системами и программным обеспечением, а малый размер и возможность монтажа на DIN-рейку делают его идеальным решением при ограниченном пространстве в шкафу управления. Устройство обеспечивает 2 варианта размера сети (A: 25 устройств / B: 100 устройств).

Резервирование
Нет
Питание
10,5 – 30 В пост. тока
Материал корпуса
Поликарбонат
Рабочая температура
от -40 до 75 °C (от -40 to 167 °F)
Сертификация
Сертификат FM, раздел 2, сертификат CSA, раздел 2

Особенности

  • Компактные размеры и возможность монтажа на DIN-рейку дают вам идеальное решение при ограниченном пространстве в шкафу.
  • Спроектирован в двух исполнениях для разного размера сети (А: 25 устройств; B: 100 устройств), что позволяет подобрать устройство в зависимости от масштаба технологического объекта
  • Соединяет самоорганизующиеся сети WirelessHART® с хост-системами и приложениями обработки данных в целях безопасности и гибкости.
  • Быстрая установка без требований к конфигурации позволяет оперативно и легко добавлять устройства
  • Шлюз автоматически управляет сетью, обеспечивая для полевых устройств максимально надежные маршруты передачи данных
  • Адаптируемое устройство подключается к хост-системам предыдущих версий и поддерживает подключение посредством Modbus® RTU/TCP, OPC и EtherNet/IP
  • Многоуровневая система безопасности защищает сеть, обеспечивая надежность данных
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %.
  • Простая и интуитивно понятная установка позволяет быстро осуществить автоматизацию без затрат на проводку

Документация и чертежи