Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Emerson-1410D Wireless Gateway

Беспроводной шлюз Emerson 1410D с беспроводным интерфейсным модулем Rosemount 781

Product Description

Беспроводной шлюз Emerson™ 1410D с интерфейсным модулем 781, предназначенный для подключения беспроводной сети WirelessHART® к хост-системе и программному обеспечению верхнего уровня, позволяет быстро и легко усилить и расширить зону действия сети при ограниченном пространстве безопасных зон. При помощи выносной антенны беспроводной шлюз использует интерфейсный модуль 781 для дистанционной работы до 200 метров (650 футов), обеспечивая размещение шлюза в диспетчерском помещении, а интерфейсного модуля 781 – в опасной зоне. Компактные размеры и возможность монтажа на DIN-рейку делают это устройство идеальным решением при ограниченном пространстве в шкафу.

Тип антенны
Беспроводной интерфейсный модуль Emerson 781
Резервирование
Да
Питание
10,5 – 30 В пост. тока
Материал корпуса
Поликарбонат
Рабочая температура
от -40 до 75 °C (от -40 to 167 °F)
Сертификация
Сертификат FM, раздел 2, сертификат CSA, раздел 2

Особенности

  • Беспроводная конструкция шлюза позволяет легко расширять беспроводные сети в труднодоступных и опасных технологических участках.
  • Беспроводной интерфейсный модуль 781 позволяет подключить гибкую выносную антенну с протяженностью кабеля до 200 м (650 футов) для доступа к опасным зонам производства.
  • Компактные размеры и возможность монтажа на DIN-рейку дают вам идеальное решение при ограниченном пространстве в шкафу.
  • Шлюз обеспечивает соединение самоорганизующихся сетей WirelessHART® с хост-системами и информационными приложениями (размер сети - 100 устройств).
  • Быстрая установка без требований к конфигурации позволяет оперативно и легко добавлять устройства
  • Шлюз автоматически управляет сетью, обеспечивая для полевых устройств максимально надежные маршруты передачи данных
  • Адаптируемое устройство подключается к хост-системам предыдущих версий и поддерживает подключение посредством Modbus® RTU/TCP, OPC и EtherNet/IP
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %.
  • Простая и интуитивно понятная установка позволяет быстро осуществить автоматизацию без затрат на проводку

Документация и чертежи