Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC756CSW19IM

RXi — промышленный монитор с 19-дюймовым экраном

Product Description

Благодаря сочетанию дизайна, долговечности и удобного ультратонкого корпуса, идеально подходящего для фабричного применения, промышленные мониторы станут неотъемлемой составляющей современного мира объединенных сетей.

Артикул
IC756CSW19IM
Сенсорная панель
Проекционно-емкостная сенсорная панель (PCT/PCAP), с многоточечным вводом (10 точек)
Индикатор статуса
Трехцветный светодиод
Операционная система
Отсутствует
Сертификаты
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Морская промышленность
ABS, BV, DNV GL, LR
UL Listed US/CAN HazLoc
Класс 1, раздел 2; класс 2, раздел 2; класс 3, раздел 1
Interfaces
HDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)

Особенности

  • Промышленные мониторы
  • Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
  • IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
  • Display Port-In and Display Port-Out connections allow for MST Daisy Chaining

Документация и чертежи