Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fasani-P-P000202

Задвижка высокого давления Fasani, тип B

Product Description

Задвижки широкого ассортимента, специально предназначенные для установок, работающих при высоком давлении и высоких температурах.

Особенности

  • Ассортимент компактных уплотняемых давлением задвижек, разработанных в соответствии с ASME B16.34, толщина стенок соответствует API 600.
  • Все материалы предлагаются согласно спецификациям ASTM (включая соответствие NACE) и предназначены для обеспечения максимальной безопасности и эффективности потока.
  • Габаритные размеры согласно ASME B16.10 (удлиненная модель для фланцевых соединений, укороченная модель для приварки встык).
  • Седла приварены.
  • В стандартном исполнении предлагается указатель положения.
  • Наплавка из Stellite® марки 6 на седле и клине; наплавка из Stellite® марки 21 на верхнем уплотнении.
  • Уплотнительная прокладка имеет трапециевидную форму для снижения нагрузки на болтовое соединение и выполняется полностью из металла.
  • Стандартная верхняя монтажная пластина по ISO для простой установки любого типа привода или зубчатой передачи редуктора.
  • Возможные опциональные варианты: вентиляционное отверстие клина или труба избыточного давления, байпас, концевой выключатель в открытом или закрытом положении.
  • Задвижки предлагаются в стандартной комплектации с ручными приводами (штурвал или ручной редукторный привод с конической шестерней в зависимости от размера). В качестве опции доступны следующие приводы: электрический, пневматический или гидравлический.
Сертификаты
NACE, ASME B31.1, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), PED
Концевые соединения
Фланцевое, приварка встык
Применение
Высокотемпературные установки, котлы-утилизаторы, насосы, клапаны и клапанные блоки, паровые турбины, установки общего назначения, когенерация, оборудование собственных нужд, котлы для биомассы и энергетические котлы
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Сплав, углеродистая сталь, дуплексная сталь, нержавеющая сталь, сталь
Рабочая температура
Высокая температура, выше 204°C (400°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
1500RF, 2500RF, 900RF, приварка встык (BWE)
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу», клиновое
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Типоразмер клапана
5 дюймов, 6 дюймов (DN150) и более, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Задвижка
Среда
Горячая вода, жидкость, жидкости, кислород, пар, вода

Документация и чертежи