Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-3660

Пневматический позиционер одностороннего действия Fisher™ 3660

Product Description

Пневматические позиционеры одностороннего действия Fisher 3660 предназначены для использования с различными приводами на клапанах с поступательным движением штока в системах, где требуется регулирование. Этот надежный позиционер обеспечивает позиционирование клапана пропорционально пневматическому входному сигналу, получаемому от управляющего устройства.

Класс зоны
ATEX Группа II, Категория 2 газ и пыль; ТР ТС для оборудования Групп II/III Категории 2
Сертификаты
ATEX, PED, ТР ТС
Протокол передачи данных
Пневматический сигнал 3-15 или 6-30 фунт/кв.дюйм; 0,2-1,0 или 0,4-2,0 бар
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Пневматический
Максимальное давление на выходе
6,2 бар (90 фунт/кв.дюйм)
Тип монтажа
Монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Управление положением
Плавное регулирование
Сертификаты безопасности
отсутствуют
Рабочая среда
Воздух
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Positioner design provides accurate, fast-response able to withstand the vibrations of most plant environments.
  • Easily adjustable gain and damping adjustments fine tune the positioner stability to specific application requirements.
  • Positioner accepts a standard pneumatic input signal from a control device. This positioner provides split range capabilities and adjustable zero and spans.
  • Most of the parts for the 3660 positioner are interchangeable, requiring fewer spare parts to support these positioners.
  • The case and cover are designed to withstand mechanical vibration and rough handling.
  • Zero and span adjustments can be made with the cover in place.
  • To support diagnostic testing of valve/actuator/positioner packages with the FlowScanner™ valve diagnostic system, connectors, piping, and other hardware can be installed between the 3660 positioner and the actuator.

Документация и чертежи