Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-627

Регулятор Fisher™ 627 для коммерческих и промышленных применений

Product Description

Редукционные регуляторы давления прямого действия Fisher серии 627 предназначены для систем низкого и высокого давления. Эти регуляторы можно использовать для работы с природным газом, воздухом или различными другими газами. Рабочие характеристики зависят от конструкции.

Чертежи и модели: Нажать здесь

Особенности

  • Встроенный предохранительный клапан
  • Ограничитель хода регуляторов 627R и 627MR
  • Индикатор операции сброса
  • Простота технического обслуживания
  • Изменение вариантов установки
  • Универсальность применения
  • Защита от несанкционированного вмешательства
  • Широкий ассортимент регуляторов по пропускной способности
  • Balanced Trim
Размеры корпуса и типы подсоединения к техпроцессу
3/4, 1, or 2: концевые соединения
NPT NPS 1 или 2 / DN 25 или 50: фланцевые концевые соединения CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF
Максимальное давление на входе
NPT Сталь: 138 бар
Фланцевая конструкция, углеродистая сталь: 103 бар
Ковкое железо: 69,0 бар
Диапазон выходного давления
от 5 до 500 фунт/кв. дюйм/от 0,34 до 34,5 бар в шести диапазонах
Регистрация давления
Модели 627, 627H или 627R: Внутренняя
Модели 627M, 627HM или 627MR: Внешняя с помощью соединения 1/4 NPT линии управления на кожухе мембраны
Максимально допустимая температура
от -29 до 82 °C
Приблизительный вес
Корпус из ковкого железа или стали: 5 кг
Корпус из алюминия: 3 кг
Hydrogen Configurations
The 627 was validated for hydrogen service through extensive high pressure hydrogen testing to analyze sealing performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Документация и чертежи