Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-8590

Регулирующий дисковый затвор Fisher™ 8590

Product Description

Высокоэффективные регулирующие затворы Fisher 8590 обеспечивают герметичную отсечку и могут использоваться в широком диапазоне давлений и температур. Затворы 8590 поставляются в корпусе с проушинами. Шлицевой вал совместим с различными пружинно-мембранными или пневматическими поршневыми приводами. Квадратный или шпоночный приводной вал совместим с широким диапазоном ручных рычагов, ручных маховиков или поршневых приводов.

Сертификаты
SIL, PED, CRN, Неконтролируемые выбросы, NACE, ATEX, ТР ТС, пожаробезопасность
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Линейный
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Источник питания
Электрический, гидравлический, пневматический, рычажный, редукторный, электрогидравлический
Номинальное давление
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, однофланцевое, двухфланцевое, с проушинами
Седло / тип уплотнения
Металлическое, мягкое
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Шток
Переменная нагрузка, регулируемое уплотнение
Номинальный диаметр
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • This valve will meet your actuator needs with a choice of splined, square, or keyed shaft connections.
  • The pressure-assisted seal design provides tight shutoff and permits the use of smaller, less expensive actuators in applications requiring full ASME B16.34 shutoff capabilities.
  • The optional ENVIRO-SEAL™ packing systems are designed with very smooth shaft surfaces and live-loading to provide improved sealing, guiding, and loading force transmission.
  • Trim and bolting materials are available for applications involving sour liquids and gases.
  • The valve body self-centers on the line flange bolts as a fast, accurate means of centering the valve in the pipeline.
  • Seal retainer screws are located so there is no interference with the sealing function.
  • The torque necessary to open and close the valves is the same, regardless of the direction in which the differential pressure is applied.