Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-92S

Регулятор прямого действия Fisher™ 92S

Product Description

Саморегулирующие клапаны типа 92S имеют поршневой привод для многоцикловой работы с паром. Регулирующие клапаны типа 92S и пилот используют поверхности седел с накладками, которые, как было доказано, минимизируют утечку через седла. Модели пилотов 6492H и 6492L имеют сильфонные уплотнения для устранения трения штока. Регуляторы давления модели 92S, изготовленные из стали и нержавеющей стали, выпускаются с уставочным диапазоном до 17,2 бар (изб.) и работают при температурах до 343 ºC.

Особенности

  • Noise Reduction Capability without Decrease in Capacity
  • Good Shutoff for Low Downstream Buildup?
  • Ease of Installation
Регистрация давления
Внешнее
Максимальная температура
Чугунный корпус седла:  208 °C | Стальной корпус: 260 °C | Дополнительно высококтемпературный корпус из стали или нержавеющей стали: 343 °C
Размеры корпуса
NPS 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6x4 | DN 25 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 150x100
Концевые соединения
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF
Максимальное входное давление
Чугун: 17,2 бар | Сталь: 20,7 бар | Или меньшее из номинальных предельных значений для корпуса
Максимальное выходное давление
17,2 бар (изб.)
Диапазоны пружины
от 0,138 до 17,2 бар
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи