Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-A11

Высокопроизводительный регулирующий дисковый затвор Fisher™ A11

Product Description

Затвор Fisher A11 представляет собой надежный, высокопроизводительный регулирующий дисковый затвор для регулирования потока и работы в режиме "открыт/закрыт". Изготавливается как в бесфланцевом, так и в однофланцевом конструктивном исполнении и служит для обеспечения постоянной герметичной отсечки. Может работать в широком спектре температурных условий и диапазонов давления, в том числе и в криогенных системах.

Сертификаты
PED, CRN, Неконтролируемые выбросы, NACE, ATEX, ТР ТС, Пожаробезопасность
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Линейный
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура, криогенная температура,
Источник питания
Электрический, гидравлический, пневматический, электрогидравлический
Номинальное давление
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, однофланцевое, двухфланцевое, с проушинами, бесфланцевое
Седло / тип уплотнения
Металлическое, мягкое
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс V (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Шток
Переменная нагрузка, регулируемое уплотнение
Номинальный диаметр
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 30, NPS 36, номинальные диаметры вход/выход по заказу до NPS 72
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Choose from square, keyed, or splined shaft connections.
  • The pressure-assisted seal design provides tight shutoff.
  • Trim and bolting materials are available for applications involving sour liquids and gases.
  • The valve body self-centers on the line flange bolts as a fast, accurate means of centering the valve in the pipeline.
  • Seal retainer screws are located so there is no interference with the sealing function of either flat sheet or spiral-wound line flange gaskets.
  • A feature of the valve design is that the torque necessary to open and close the valve is the same, regardless of the direction in which the differential pressure is applied.
  • Interchangeability of all parts, including shafts and disks, simplifies service and reduces maintenance costs.