Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-Cryogenic

Криогенный регулирующий клапан easy-e™ Fisher™

Product Description

Криогенные клапаны Fisher easy-e – это проходные односедельные клапаны с удлиненной крышкой, изготовленные из нержавеющей стали. Данные криогенные клапаны предназначены для регулирования или отсечки потоков жидкостей и газов при температурах до -198 °C При необходимости эти прочные клапаны могут обеспечить герметичную отсечку в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, например, при работе с определенными видами сжиженного природного газа.

Сертификаты
SIL, неконтролируемые выбросы, NACE
Сложные условия эксплуатации
Шумоподавление, общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Равнопроцентная, линейная, специальная характеристика
Материал
Нержавеющая сталь
Рабочая температура
Криогенная
Номинальное давление
PN, ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс V (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
От NPS 1 до NPS 30
Стандарт номинального диаметра
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • ENVIRO-SEAL™ packing systems provide an improved stem seal to help prevent the loss of process fluid.
  • The stainless steel materials, specialized seals, and extension bonnet are designed to meet cryogenic temperature requirements.
  • The metal-to-metal seat is designed and manufactured to provide long-lasting, reliable, tight shutoff at both ambient and cryogenic temperatures, without the need for periodic lapping.
  • Rugged cage guiding for the ET-C and EWT-C provides high valve plug stability, which reduces vibration and mechanical noise.
  • ET-C and EWT-C balanced valve plugs permit the use of smaller, lower-cost Fisher actuators.
  • Low flow requirements can be satisfied with standard restricted-capacity trim or with Micro-Form, Micro-Flute, or Micro-Flow valve plugs.
  • Extensive cryogenic testing during the development of the valve design reduces the need for expensive cold testing for most applications, which results in quicker delivery and greater value.

Документация и чертежи