Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-D4

Регулирующий клапан Fisher™ D4

Product Description

Регулирующий клапан Fisher D4 — это компактный износостойкий клапан, предназначенный, в основном, для регулирования при высоком давлении с использованием пневматического или электрического управления. Данный клапан идеально подходит для использования в системах регулирования давления и расхода в нефтяной и газодобывающей промышленности. Эти клапаны особенно хорошо подходят для регулирования или отсечки потоков жидкостей или газов, которые содержат песок, вязкие примеси или имеют тенденцию накапливаться на внутренних деталях клапана.

Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, ТР ТС, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Эксплуатация в условиях загрязнения и эрозионной среды
Характеристика расхода
Равнопроцентная
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Номинальное давление
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500
Тип технологического соединения
Резьбовое, фланцевое, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ)
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1, NPS 2
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Removable groove pin allows quick, easy valve plug replacement.
  • D4 valves are available with tungsten carbide trim for erosive service.
  • Compact design allows installation where space is a premium. Screwed valve bodies feature compact face-to-face dimensions while flanged valve bodies conform to ISA-75 standards for maximum versatility.
  • Hammer nut bonnet/body joint allows repair or maintenance with a minimum of tools, without removing the valve body from the piping system. Seat ring can be removed with a standard socket.
  • Bonnet has an integral flange that accepts hammer nut force when making the bonnet-to-body connection. There are no snap rings subject to possible failure in sour service or in atmospheric corrosion.
  • Micro-Form trim is standard for throttling or on/off service at no extra cost.
  • Choices of port diameters up to 31.8 mm (1.25 in), end connections, and trim materials suit these valves to many applications, including sour service.

Документация и чертежи