Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DVC2000

Цифровой контроллер клапана Fisher™ FIELDVUE™ DVC2000

Product Description

Благодаря своим рабочим характеристикам и простоте контроллеры Fisher FIELDVUE DVC2000 обеспечивают более точное выдерживание установки во время работы, что способствует повышению качества продукции за счет точного регулирования. Функции диагностики FIELDVUE позволяют оценить качество его работы и состояние без остановки рабочего процесса и отключения узла клапана от системы.

Класс зоны
Искробезопасность и невоспламеняемость для сертификации FM и CSA
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, PED, UL, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, ANZEx
Протокол цифровой связи
HART, аналоговый сигнал 4–20 мА
Интерфейс данных
Проводная сеть
Диагностика
Да
Входной сигнал
Силовой
Максимальное выходное давление
6,7 бар (101 фунт/кв.дюйм изб.)
Тип монтажа
Интегрированный монтаж
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Регулирование положения
Контроль дросселирования, открыт/закрыт
Источник питания
Местное
Управление технологическим процессом
Расход, давление, температура, уровень
Средства питания
Воздух, не агрессивный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Простая установка благодаря безрычажной системе обратной связи. Даже в самой минимальной конфигурации цифровой контроллер клапана DVC2000 оснащен локальным интерфейсом пользователя, с помощью которого возможна настройка, калибровка и регулировка устройства.
  • Опыт многих лет создания систем управления позволил создать высоконадежную линейку изделий.
  • Двухступенчатая конструкция позиционера обеспечивает механическую платформу, отзывающуюся на малейшие изменения входного сигнала и более точный контроль процесса.
  • Программное обеспечение ValveLink™ позволяет выполнять тестирование для выявления проблем, имеющихся у регулирующего клапана в сборе с приводом, без остановки технологического процесса, не дожидаясь отказа оборудования.
  • Доступен с дополнительным модулем ввода-вывода, в который входят два встроенных сигнализатора конечного положения и датчик положения штока.
  • Имеет компактные габариты и оснащен жидкокристаллическим дисплеем с интерфейсом на нескольких языках.
  • Возможен интегрированный монтаж на приводах Fisher GX и Fisher 657 и 667 типоразмеров i.

Документация и чертежи