Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-ES

Регулирующие клапаны Fisher™ easy-e ES

Product Description

Клапан Fisher easy-e ES обеспечивает решение для широкого диапазона применений, в том числе для сульфидных и хлоридных сред с растрескиванием под воздействием напряжений, характерных нефтегазодобывающей промышленности. Доступнен проходной и угловой корпус. Эти клапаны могут обеспечивать класс герметичности до V или VI.

Сертификаты
SIL, неконтролируемые выбросы, NACE
Сложные условия эксплуатации
Шумопонижение, параметры пара, эрозия, низкий расход, коррозия, общепромышленные условия, дегазация, испарение
Характеристика потока
Равнопроцентная, линейная, специальная характеристика, быстрое открытие
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сталь Duplex, сплав
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
PN, ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ), резьбовое, с раструбными концами под приварку
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2), класс VI (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8
Стандарт размера клапана
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Системы уплотнения ENVIRO-SEAL™  обеспечивают улучшенное уплотнение штока и помогают предотвратить утечки рабочей среды. Система уплотнения ENVIRO-SEAL может изготавливаться из ПТФЭ или ULF-графитового заполнения с большим сроком службы, что уменьшает потребности в техническом обслуживании.
  • Обтекаемая внутренняя поверхность клапана обеспечивает отличные пропускную способность и прохождение потока.
  • Прочная направляющая клетка обеспечивает высокую стабильность плунжера клапана, уменьшая вибрацию и механические шумы.
  • Повышенная износостойкость закаленного трима из нержавеющей стали обеспечивает увеличение срока службы.
  • клапаны имеют размеры, указанные в стандартах EN/DIN.
  • Если не указано иное, см. стандарт NACE MR0175-2002. Для соответствия стандартам NACE MR0103 и NACE MR0175/ISO 15156 доступны дополнительные материалы.
  • контролируемое сжатие стандартной конструкции седла защищает диск из ПТФЭ между металлическим седлом диска и держателем диска.

Документация и чертежи