Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-G100

Возвратные клапаны Fisher™ G100

Product Description

Возвратные клапаны – это клапаны, закрытые в нормальном состоянии, которые позволяют рабочей среде протекать только в одном направлении. Устанавливаются в приемных устройствах стационарных резервуаров и автоцистерн, а также в трубопроводах для перекачивания жидкостей. Клапаны G100 выпускаются с двумя вариантами гнезд клапана: металл к металлу или с мягким седлом. Клапан с мягким седлом предназначен для приемных устройств автоцистерн. Так как клапан закрывается герметически, давление в трубопроводе автоцистерны можно сбросить для обслуживания без утечек.

Особенности

  • Dual Service (Brass or Steel for LP-Gas and Steel for Anhydrous Ammonia (NH3))
  • Two-Style Seat Construction (Soft Seat and Metal Seat)
  • Tight Shutoff (Soft Seat)
  • UL Listed
Доступные конфигурации
G100: 3/4 FNPT x 3/4 MNPT
G101: 1-1/4 FNPT x 1-1/4 MNPT
G102: 2 FNPT x 2 MNPT
G104: 3 FNPT x 3 MNPT
G105: 2 MNPT и 1-1/4 FNPT x 2 MNPT
G106: 2 MNPT x 3 FNPT
G107: 3 MNPT и 2 FNPT x 3 MNPT
G109: 2 FNPT x 2 FNPT
Максимальное рабочее давление
250 фунтов/кв. дюйм / 17,2 бар
Рабочая температура
От –20 до 160°F / от –29 до 71°C
Приблизительный вес
G100: 0,4 фунта / 0,18 кг
G101: 0,9 фунта / 0,41 кг
G102: 2,5 фунта / 1 кг
G104: 7,2 фунта / 3 кг
G105: 3,1 фунта / 1 кг
G106: 7,2 фунта / 3 кг
G107: 8,5 фунта / 4 кг
G109: 6 фунтов / 2 кг
G112: 2,5 фунта / 1 кг

Документация и чертежи