Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-H120

Предохранительные клапаны Fisher™ серии H120

Product Description

Предохранительный клапан прямого действия Fisher серии H120 имеет предварительно настроенный, зашплинтованный стопор пружины. Входное давление регистрируется непосредственно на тарельчатом клапане, прижатом пружиной, с тарелкой из нитрила (NBR). Когда давление газа на входе превышает уставку пружины, тарельчатый клапан с тарелкой выталкивается из металлического седла. Модель H120 может применяться там, где допускается выпуск в атмосферу, и в тех областях, где существует некоторый допуск на сброс давления.

Особенности

  • Space-Saving Construction
  • Economical
  • Durable
  • Optional Protective Cap
Размеры корпуса и концевые соединения
Резьбовое 1/4 NPT
Максимальное входное давление
420 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 29 бар
Установленные давления сброса
От 35 до 350 фунтов на кв. дюйм (изб.) / от 2,4 до 24,1 бар с девятью уставками
Температурные характеристики
От –29 до 71°C (от –20 до 160°F)
Приблизительная масса
0,25 фунта / 0,1 кг

Документация и чертежи