Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-LR125

Регуляторы понижения давления Fisher™ LR125 для работы с жидкостями

Product Description

Редукционный регулятор давления модели LR125 с пилотным управлением предназначен для работы с жидкостями. Регулятор серии LR125 обеспечивает плавную работу, герметичную отсечку и характеризуется длительным сроком службы даже при работе с загрязненной средой. Его внутренняя металлическая заглушка устраняет недостатки, связанные с Г-образными регуляторами, а специально разработанный проход для потока отражает мусор, защищая седло от повреждений и эрозии. Встроенный входной сетчатый фильтр предотвращает попадание крупных частиц в главный клапан.

Чертежи и модели в формате CADНажать здесь

Особенности

  • Debris Protection
  • Thorough Laboratory Testing
  • In-Service Travel Indicator
  • Easily Maintained Pilot
Рабочая температура
17E68 Нитрил (NBR): от –29 до 66°C / от –20 до 150°F | 17E97 Нитрил (NBR): от –18 до 66°C / от 0 до 150°F | 17E88 Фторуглеводород (FKM): от –18 до 121°C / от 0 to 250°F
Размеры корпуса
NPS 1/2/3/4 | DN 25/50/80/100
Концевые соединения
NPT / SWE / CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Максимальное входное давление
600 фунтов/кв. дюйм изб. / 20,7 бар или меньшее из номинальных предельных значений
Максимальное выходное давление
400 фунтов/кв. дюйм изб. / 27,6 бар или меньшее из номинальных предельных значений
Диапазон пружины
От 15 до 400 фунтов/кв. дюйм изб. / от 1,0 до 27,6 бар
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи