Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Lunkenheimer-P-P000463

Угловой клапан Lunkenheimer Figure F603

Product Description

F603 – это угловой отсечной клапан, специально разработанный для тяжелых условий эксплуатации в глиноземном производстве и горнодобывающей промышленности в условиях эрозии и наличия твердых отложений

Особенности

  • Клапаны могут подвергаться переточке без снятия с трубопроводной линии
  • Конструкция соответствует ASME B16.34
  • Толщина прочных стенок и фланцев превосходит требования ASME B16.34 и ASME B16.5
  • Специальные пластины для крепления дренажных портов
  • Испытаны в соответствии с API 598
  • Увеличенный диаметр штока для механической прочности
  • В стандартном исполнении диск и седло покрыты слоем Stellite 6
  • Возможно поверхностное упрочнение на штоке
  • Подшипники качения или скольжения, установленные на втулке бугеля - в зависимости от размера
  • Изготовлено под контролем системы качества ISO 9001:2008, сертификат № MEL 0929678/A
  • Документация по EN 10424 1999 тип 3.1B (DIN 50409). Сертификат качества на материалы используемые под давлением
Сертификаты
PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
Концевые соединения
Фланцевые
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Выше 204°C (400°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL600RF, CL300RF, CL150RF
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
API 598
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Запорно-регулирующие клапаны
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Угловой клапан
Среда
Агрессивные жидкости/газы
Шток
Регулируемая набивка

Документация и чертежи