Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-H200F-2500

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H200F Sensor and 2500 Transmitter

Технические характеристики

Micro Motion™ H200F Hygienic Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±0,10% от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения объемного расхода (жидкости)
±0,15% от значения расхода
Повторяемость измерений объемного расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения массового расхода (газа)
±0,50% от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (газа)
+0,25% от значения расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0.002 г/см3 (±2.0 кг/м3) (стандарт)±0.001 г/см3 (±1.0 кг/м3) (опция)±0.0005 г/см3 (±0.5 кг/м3) (опция)
Погрешность температуры
±1 °C ±0,5% от показания
Максимальное рабочее давление сенсора
1015 фунтов/кв. дюйм изб. (70 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA
•IECEx
•ATEX
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Локальный дисплей
Отсутствует
Питание

 •От 19,2 до 28,8 В пост. тока
 •6,3 Вт
 •Соответствует требованиям к установке (перенапряжение) категории II и загрязнению уровня 2
Сигналы ввода/вывода

 •Один активный выход 4–20 мА
 •Один активный частотный выход
HART
Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа

 •Монтаж на 35-мм рейку
 •Рейку необходимо заземлить
Варианты применения

 •Регулирование непрерывных технологических процессов
 •Двухфазный поток/увлеченный газ
 •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон
Подходит для применения только в безопасных средах

Особенности

Micro Motion™ H200F Hygienic Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
  • Высокая чувствительность компактной конструкции позволяет увеличить надежность технологического контроля
  • Превосходное измерение плотности обеспечивает однородность и качество продукта
  • Быстрая смена продукта благодаря самодренируемой конструкции и превосходной температурной стабильности
  • Широкий выбор опций, включая хорошо отполированную поверхность из нержавеющей стали марки 316L  со степенью обработки до 15 Ra
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода
  • Превосходные возможности измерения двухфазного расхода для систем дозирования, налива и применений, в которых возможно наличие вовлечен
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая EAC, CSA (класс 1 раздел 1 группы C и D, класс 1 раздел 2 группы A, B, C и D, класс I
  • Применение для очистки и санитарной обработки на месте и в санитарных средах, где требуется соответствие стандартам 3-А и EHEDG (Европейская
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
  • Снижайте ваши расходы на прокладку проводов благодаря измерительному преобразователю удаленного монтажа, устанавливаемому на DIN-рейки 35
  • Легко монтируется в помещениях операторных, занимая объем лишь 0,03 куб.фута по сравнению с 1 куб.футом, который обычно требуется для измерит
  • Простая конфигурация с четырехпроводным подключением питающей и сигнальной цепей
  • Диагностика состояния при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях опорожненного трубопровода при помощи цифровой технологии MVD
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал

Документация и чертежи

Micro Motion™ H200F Hygienic Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500