Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-R-Series Coriolis Meter

Кориолисовые расходомеры и плотномеры общепромышленного назначения Micro Motion модели R

Product Description

Кориолисовые расходомеры Micro Motion модели R с компактной и дренируемой конструкцией обеспечивают точные измерения расхода и плотности. Они идеально подходят для общепромышленных применений, в которых требуются воспроизводимые, надежные измерения с низкими эксплуатационными расходами.

Продукты

Search
1–6 из 6 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Погрешность измерения жидкости/повторяемость
До ±0,4 % от значения расхода (±0,2 % фактического расхода)
Погрешность измерения газа/повторяемость
До ±0,75 % от значения расхода (±0,5 % от нормы)
Погрешность измерения плотности/повторяемость
До ±0,003 г/см3 (±0,0015 г/см3)
Диаметр трубопровода
DN6 — DN80
Диапазон измерения давления
До 100 бар изб.
Температурный диапазон
от –100 до +150 °C
Электроника (программная часть)
Расширяемые возможности входов/выходов включают в себя следующие варианты: токовый мА, частотный, дискретный, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Динамический диапазон
10:1

Особенности

  • Эффективное измерение массового и объемного расхода жидкости в компактном исполнении
  • Конструкция из нержавеющей стали 316L для работы с большинством сред
  • Снижение затрат с помощью интегрального преобразователя
  • Варианты исполнений измерительного преобразователя: корпус класс 1, раздел 1/зона 1 с опцией локального интерфейса оператора
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
  • Отсутствие движущихся частей, подверженных износу и требующих замены, снижает до минимума расходы на обслуживание и способствует долгосрочной надежности устройства
  • Компактная конструкция позволяет устанавливать прибор практически в любом месте

Документация и чертежи